SB-8ES0A8A8L34SX - 电缆连接器
1238437

M40,电缆连接器,应用: 电源/信号, 系列: SB,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 4+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 20.5 mm ... 26.5 mm, 编码: 信号,编码1, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








优势

仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
防插错机械编码
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案