SB-8EPSA8A8L33SX - 电缆连接器
1244865

M40,电缆连接器,应用: 混合式, 系列: SB,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 8+4+PE,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 14 mm ... 20.5 mm, 编码: 信号,编码1, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









优势

所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
共有八个触点可用于信号传输
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
防插错机械编码
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案