RC-12S2N621C00 - 电缆连接器
RC-12S2N621C00
-
电缆连接器
1600029
M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: RC,直头,屏蔽: 无,螺钉锁紧,位数: 12,浸焊
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
连接器
绝缘体
连接方式
浸焊
应用
信号
位数
12
连接图表
12
标称工作电压 插针 (触点组1)
48 V AC
74 V DC
外壳
型号
电缆连接器外壳
螺纹类型
M23
类型
直头
锁紧方式
螺钉锁紧
Pg螺钉连接
Pg11
材料 (外壳)
GD-Zn
材料 (壳体表面)
Ni
材料 (旋转部件)
CuZn
保护等级 (插拔式)
IP65
IP67
IP68
商业数据
订货号
1600029
包装单位
20 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRAFA
产品关键代码
ABRAFA
GTIN
4046356228251
单件重量(含包装)
181.58 g
单件重量(不含包装)
105.78 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助