RC-12S1N8A80LAX - 电缆连接器
RC-12S1N8A80LAX
-
电缆连接器
1241060
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
单独订购Ø0.1 mm压接插针
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
位数
12
连接器
绝缘体
注意事项
订货信息: 单独订购Ø0.1 mm压接插针
编码
N
材料 (绝缘体)
PA 6.6
连接方式
压接
触点类型
孔式插头
应用
信号
位数
12
旋转方向
标准
连接图表
12
号码 (触点组1)
12
接点直径 (触点组1)
1 mm
额定电流 插针 (触点组1)
8 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 插针 (触点组1)
48 V AC
74 V DC
额定浪涌电压
1.5 kV
过电压等级
III
污染等级
3
外壳
注意事项
单独订购插芯
型号
电缆连接器外壳
螺纹类型
M23
类型
直头
锁紧方式
螺钉锁紧
Pg螺钉连接
无
材料 (外壳)
金属
保护等级 (插拔式)
IP65
IP67
IP68
密封件
电缆外径
3 mm ... 10.5 mm
密封材料
NBR
商业数据
订货号
1241060
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
ABRAFA
产品关键代码
ABRAFA
GTIN
4063151437671
单件重量(含包装)
73.315 g
单件重量(不含包装)
66.523 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
认证
EAC
认证ID: 19060508
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
塑料保护盖
1577206
RC-10KS0,08-0,56
-
压接插针
1241093
RC-10KS0,75-1,00
-
压接插针
1241572
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助