RC-09S2N1280FZ
-
电缆连接器
1596587
产品详情
| 订货信息: | 单独订购电缆夹紧头 |
| 产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
| 绝缘体 | |
| 编码 | N |
| 材料 (绝缘体) | PBT |
| 材料 (触点) | CuZn |
| 材料 (触点表面) | Ni/Au |
| 插/拔周期 | 50 |
| 连接方式 | 浸焊 |
| 触点类型 | 孔式插头 |
| 应用 | 信号 |
| 位数 | 9 |
| 旋转方向 | 逆向 |
| 连接图表 | 8+1 |
| 号码 (触点组1) | 1 |
| 接点直径 (触点组1) | 2 mm |
| 李兹线 最小横截面 (触点组1) | 0.08 mm² |
| 李兹线 最大横截面 (触点组1) | 2.5 mm² |
| 额定电流 插针 (触点组1) | 20 A (适用于最大导线横截面) |
| 标称工作电压 插针 (触点组1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| 额定浪涌电压 | 1.5 kV |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 号码 (触点组2) | 8 |
| 接点直径 (触点组2) | 1 mm |
| 李兹线 最大横截面 (触点组2) | 1 mm² |
| 额定电流 插针 (触点组2) | 8 A |
| 标称工作电压 插针 (触点组2) | 48 V AC |
| 48 V AC | |
| 外壳 | |
| 注意事项 | 单独订购插芯 |
| 型号 | 电缆连接器外壳 |
| 螺纹类型 | M23 |
| 类型 | 直头 |
| 锁紧方式 | 螺钉锁紧 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 材料 (外壳) | 金属 |
| 保护等级 (插拔式) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 订货号 | 1596587 |
| 包装单位 | 20 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ABRAFA |
| 产品关键代码 | ABRAFA |
| GTIN | 4046356211932 |
| 单件重量(含包装) | 65.97 g |
| 单件重量(不含包装) | 65.97 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
适配产品
-
-
RC-Z2222 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604364
-
RC-Z2225 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604368
-
RC-Z2228 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604373
-
RC-Z2229 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604375
-
RC-Z2391 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604449
-
RC-Z2392 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604452
-
RC-Z2393 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604454
-
RC-Z2394 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604456
-
RC-Z2395 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604458
-
RC-Z2396 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604460
-
RC-Z2398 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604462
-
RC-Z2399 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604465
-
RC-Z2401 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604468
-
RC-Z2402 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604470
-
RC-Z2403 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604472
-
RC-Z2425 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604491
-
RC-Z2426 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604495
-
RC-Z2427 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604497
-
RC-Z2429 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604500
-
RC-Z2431 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604505
-
RC-Z2432 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604506
-
RC-Z2435 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604511
-
RC-Z2436 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604513
-
RC-Z2437 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604516
-
RC-Z2438 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604517
-
RC-Z2440 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604520
-
RC-Z2443 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604526
-
RC-Z2444 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604529
-
RC-Z2445 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604532
-
RC-Z2446 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604534
-
RC-Z2450 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604539
-
RC-Z2451 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604541
-
RC-Z2455 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1604549
-
RC-Z2433 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1607022
-
RC-Z2449 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1607024
-
RC-Z2452 - 电缆夹紧弹簧和屏蔽夹适配器 1607025