RC-06S1N8A80S1 - 电缆连接器
RC-06S1N8A80S1
-
电缆连接器
1594082
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
单独订购Ø2 mm压接插针
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
连接器
绝缘体
注意事项
订货信息: 单独订购Ø2 mm压接插针
编码
N
材料 (绝缘体)
PA 6.6
连接方式
压接
触点类型
孔式插头
应用
信号
位数
6
旋转方向
标准
连接图表
6
号码 (触点组1)
6
接点直径 (触点组1)
2 mm
额定电流 插针 (触点组1)
20 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 插针 (触点组1)
48 V AC
74 V DC
额定浪涌电压
1.5 kV
过电压等级
III
污染等级
3
外壳
注意事项
单独订购插芯
型号
电缆连接器外壳
螺纹类型
M23
类型
直头
锁紧方式
螺钉锁紧
Pg螺钉连接
无
材料 (外壳)
金属
保护等级 (插拔式)
IP65
IP67
IP68
密封件
电缆外径
6.5 mm ... 7.5 mm
密封材料
NBR
商业数据
订货号
1594082
包装单位
20 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRAFA
产品关键代码
ABRAFA
GTIN
4046356199551
单件重量(含包装)
75.8 g
单件重量(不含包装)
67.363 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
SCIP
cae05e5b-447d-4891-96b6-f1af4366698f
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
塑料保护盖
1577206
RC-5SS2000
-
压接插针
1603530
RC-59S2000
-
压接插针
1603501
RC-5CS2000
-
压接插针
1603517
RC-5AS2000
-
压接插针
1603509
M23-06S1N8A8003
-
电缆连接器
1629238
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助