CA-17P1N8A8008SX
-
电缆连接器
1243595
M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 17,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 10 mm ... 14.5 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
压接连接:防振和耐高温组装