CA-16S1N8A8006 - 电缆连接器
1619732

M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 16,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 4 mm ... 6 mm, 编码: N。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情









优势

防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
压接连接:防振和耐高温组装