CA-12P2N8A80DN
-
电缆连接器
1623445
M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 12,旋转方向: 逆向,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 3 mm ... 14.5 mm, 编码: N
产品详情
| 订货信息: | 在使用特定的Ø 3 mm ... 4 mm电缆时,可能需要使用特殊的电缆密封件 (1786601) |
| 产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
| 绝缘体 | |
| 注意事项 | 订货信息: 单独订购Ø0.1 mm压接插针 |
| 编码 | N |
| 材料 (绝缘体) | PA 6.6 |
| 连接方式 | 压接 |
| 触点类型 | 针式插头 |
| 应用 | 信号 |
| 位数 | 12 |
| 旋转方向 | 逆向 |
| 连接图表 | 12 |
| 号码 (触点组1) | 12 |
| 接点直径 (触点组1) | 1 mm |
| 额定电流 插针 (触点组1) | 8 A (适用于最大导线横截面) |
| 标称工作电压 插针 (触点组1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| 额定浪涌电压 | 1.5 kV |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 外壳 | |
| 型号 | 电缆连接器外壳 |
| 螺纹类型 | M23 |
| 类型 | 直头 |
| 锁紧方式 | 螺钉锁紧 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 外壳材料 | 车削部分: 铜锌合金 (CuZn),压铸部分:锌 (GD-Zn) |
| 螺钉连接材料 | CuZn |
| 保护等级 (插拔式) | IP67 |
| 密封件 | |
| 电缆外径 | 3 mm ... 14.5 mm |
| 密封材料 | NBR |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 50 % ... 65 % |
| 订货号 | 1623445 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABRAEA |
| 产品关键代码 | ABRAEA |
| GTIN | 4055626149523 |
| 单件重量(含包装) | 93.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 85.75 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | dc52f14d-d45f-4fad-9af5-8dff37c3d259 |
适配产品
-
-
SF-Z0028 - 扭矩螺丝刀 1607456
-
SF-Z0027 - 钩状扳手 1607455
-
RF-Z0014 - 颜色编码 1620588
-
RF-Z0015 - 颜色编码 1620592
-
RF-Z0016 - 颜色编码 1620593
-
RF-Z0003 - 方形安装法兰 1607905
-
PROT-M23-SG-IT-IP20 - 塑料保护盖 1577206
-
RC-11P2000 - 压接插针 1596770
-
RC-12P2000 - 压接插针 1597862
-
RC-1KP2000 - 压接插针 1602996
-
RC-22P2000 - 压接插针 1603321
-
RC-22P2300 - 压接插针 1603324
-
RC-22P2400 - 压接插针 1603325
-
RC-21P2000 - 压接插针 1603310
-
RC-21P2300 - 压接插针 1603313
-
RC-21P2400 - 压接插针 1611637