CA-12M2N8A8502
-
电缆连接器
1619626
M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 12,旋转方向: 逆向,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 4 mm ... 6 mm, 编码: N, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1243715
产品详情
适配产品
优势
防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装