CA-12F1N8A8504S
-
电缆连接器
1619454
M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 12,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 10 mm ... 14.5 mm, 编码: N
产品详情
适配产品
优势
防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
压接连接:防振和耐高温组装