CA-07S1N8A8006SX - 电缆连接器
1243664

M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 7,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 4 mm ... 6 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








优势

防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
压接连接:防振和耐高温组装