CA-06S1N8A8008X - 电缆连接器
CA-06S1N8A8008X
-
电缆连接器
1243746
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
单独订购6 x Ø2 mm压接插针
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
连接器
连接1
插座设计
孔式
绝缘体
注意事项
订货信息: 单独订购Ø2 mm压接插针
编码
N
材料 (绝缘体)
PA 6.6
连接方式
压接
触点类型
孔式插头
应用
信号
位数
6
旋转方向
标准
连接图表
6
号码 (信号触点)
6
接点直径 (信号触点)
2 mm
李兹线 最小横截面 (信号触点)
1 mm²
李兹线 最大横截面 (信号触点)
2.5 mm²
额定电流 插针 (信号触点)
20 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 插针 (信号触点)
48 V AC
74 V DC
额定浪涌电压
1.5 kV
过电压等级
III
污染等级
3
外壳
型号
电缆连接器外壳
螺纹类型
M23
类型
直头
锁紧方式
螺钉锁紧
Pg螺钉连接
无
材料 (外壳)
CuZn (Rotating parts)
GD-Zn (Die-cast parts)
材料 (螺钉连接)
CuZn
保护等级 (插拔式)
IP67
密封件
电缆外径
10 mm ... 14.5 mm
密封材料
NBR
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1243746
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABRAEA
产品关键代码
ABRAEA
GTIN
4063151403416
单件重量(含包装)
88.8 g
单件重量(不含包装)
84.332 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ETIM
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CA-Z0077X
-
金属保护盖
1245447
SF-Z0028
-
扭矩螺丝刀
1607456
SF-Z0027
-
钩状扳手
1607455
RF-Z0014
-
颜色编码
1620588
RF-Z0015
-
颜色编码
1620592
RF-Z0016
-
颜色编码
1620593
RC-20KS0,75-2,50
-
压接插针
1241635
RF-Z0003X
-
方形安装法兰
1242369
RC-20KS0,06-1,00
-
压接插针
1241633
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
塑料保护盖
1577206
优势
防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
压接连接:防振和耐高温组装
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助