CA-06P1N8AT0DNX
-
电缆连接器
1243461
M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: CA,倾斜出线,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 6,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 3 mm ... 14.5 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
适合有限空间的弯头电缆出口
电缆出口方向可调,因此可依据各种应用需要进行调整
防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
压接连接:防振和耐高温组装