CA-00000008007 - 电缆连接器
CA-00000008007
-
电缆连接器
1627765
M23,电缆连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
单独订购插芯
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
连接器
外壳
型号
电缆连接器外壳
螺纹类型
M23
类型
直头
锁紧方式
螺钉锁紧
Pg螺钉连接
无
外壳材料
车削部分: 铜锌合金 (CuZn),压铸部分:锌 (GD-Zn)
螺钉连接材料
CuZn
保护等级 (插拔式)
IP67
密封件
电缆外径
6 mm ... 10 mm
密封材料
NBR
商业数据
订货号
1627765
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRAEE
产品关键代码
ABRAEE
GTIN
4055626353807
单件重量(含包装)
86.3 g
单件重量(不含包装)
86.3 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SF-Z0028
-
扭矩螺丝刀
1607456
SF-Z0027
-
钩状扳手
1607455
RF-Z0014
-
颜色编码
1620588
RF-Z0015
-
颜色编码
1620592
RF-Z0016
-
颜色编码
1620593
CA-Z0077
-
金属保护盖
1627224
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助