LA 4-M10 - 电缆连接螺母
LA 4-M10
-
电缆连接螺母
2112035
电缆连接螺母用于拧上螺栓,M10螺纹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
连接数据
连接方式
螺钉连接
螺纹
M3
剥线长度
8 mm
塞规
A4
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 6 mm²
横截面 AWG
24 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
导线横截面,柔性[AWG]
24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管)
0.34 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管)
0.25 mm² ... 4 mm²
尺寸
宽度
17 mm
高度
30 mm
深度
30 mm
材料规格
标识材料
PA 6.6
阻燃等级,符合UL 94
V2
商业数据
订货号
2112035
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE733Z
产品关键代码
BE733Z
GTIN
4017918052713
单件重量(含包装)
21.7 g
单件重量(不含包装)
21.7 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27182807
ETIM
ETIM 9.0
EC002625
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助