LA 10-M12 - 电缆连接螺母
LA 10-M12
-
电缆连接螺母
2112093
电缆连接螺母用于拧上螺栓,M12螺纹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
连接数据
连接方式
螺钉连接
尺寸
宽度
19 mm
高度
39.1 mm
深度
39.1 mm
商业数据
订货号
2112093
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE733Z
产品关键代码
BE733Z
GTIN
4017918052775
单件重量(含包装)
34.81 g
单件重量(不含包装)
34.81 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27182807
ECLASS-15.0
27182807
ETIM
ETIM 10.0
EC002625
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700