LA 10-M10 - 电缆连接螺母
LA 10-M10
-
电缆连接螺母
2112077
电缆连接螺母用于拧上螺栓,M10螺纹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
连接数据
连接方式
螺钉连接
螺纹
M10
剥线长度
8 mm
刚性导线横截面
0.5 mm² ... 16 mm²
横截面 AWG
20 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面
0.5 mm² ... 10 mm²
导线横截面,柔性[AWG]
20 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管)
0.5 mm² ... 10 mm²
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管)
0.5 mm² ... 10 mm²
尺寸
宽度
17 mm
高度
37.1 mm
深度
37.1 mm
材料规格
标识材料
PA 6.6
阻燃等级,符合UL 94
V2
商业数据
订货号
2112077
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE733Z
产品关键代码
BE733Z
GTIN
4017918052751
单件重量(含包装)
26.73 g
单件重量(不含包装)
26.73 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27182807
ECLASS-13.0
27182807
ETIM
ETIM 10.0
EC002625
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700