CAC-MSTBC1808845/D
-
电缆
1084589
预制PCB连接器, 额定电流: 12 A,电缆长度: 自由输入 (0.1 m ... 3.0 m),插座1: 5-位置 , 针距: 5.08 mm ,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,16 AWG,黑色,插座2: 5-位置, 针距: 5.08 mm ,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,14 AWG,黑色,产品系列: CC-Cabling KMAT
产品详情
适配产品
优势
压接连接:防振和耐高温组装
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
符合UL标准“线束追溯方案”的认证