CABLE-FLK50/OE/0,14/1000
-
电缆
2305910
圆形系统电缆; 连接 1: 单线 (50-位置) (线缆经过标记并装配有套管); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-位置); 电缆长度: 10 m
产品详情
| 产品类型 | 系统电缆 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
| 环境温度(运行) (活动式安装) | -10 °C ... 70 °C (活动式安装) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 电流 (每路径,50°C) | ≤ 1 A (已展开,见衰减) |
| 电流 (每路径,70°C) | ≤ 0.6 A (已展开,见衰减) |
| 电缆长度 | 10 m |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM | 2464/1061 |
| 位数 | 50 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 50X0.14 [PVC] |
| 导线型号 | 圆形系统电缆 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 50x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
| 电缆外径 | 10.30 mm ±0.4 mm |
| 外护套,材料 | 半硬质PVC |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 86 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 161 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
| 无卤素 | 否 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
| VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
| IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
| 电缆类型 | 用于连接模块的电缆 |
| 颜色编码: 单线 | |
| 黑色 | IDC/FLK50 (1) = () |
| 棕色 | IDC/FLK50 (2) = () |
| 红色 | IDC/FLK50 (3) = () |
| 橙色 | IDC/FLK50 (4) = () |
| 黄色 | IDC/FLK50 (5) = () |
| 绿色 | IDC/FLK50 (6) = () |
| 蓝色 | IDC/FLK50 (7) = () |
| 紫色 | IDC/FLK50 (8) = () |
| 灰色 | IDC/FLK50 (9) = () |
| 白色 | IDC/FLK50 (10) = () |
| 白色-黑色 | IDC/FLK50 (11) = () |
| 白色-棕色 | IDC/FLK50 (12) = () |
| 白色-红色 | IDC/FLK50 (13) = () |
| 白色-橙色 | IDC/FLK50 (14) = () |
| 白色-黄色 | IDC/FLK50 (15) = () |
| 白色-绿色 | IDC/FLK50 (16) = () |
| 白色-蓝色 | IDC/FLK50 (17) = () |
| 白色-紫色 | IDC/FLK50 (18) = () |
| 白色-灰色 | IDC/FLK50 (19) = () |
| 棕色-黑色 | IDC/FLK50 (20) = () |
| 棕色-红色 | IDC/FLK50 (21) = () |
| 棕色-橙色 | IDC/FLK50 (22) = () |
| 棕色-黄色 | IDC/FLK50 (23) = () |
| 棕色-绿色 | IDC/FLK50 (24) = () |
| 棕色-蓝色 | IDC/FLK50 (25) = () |
| 棕色-紫色 | IDC/FLK50 (26) = () |
| 棕色-灰色 | IDC/FLK50 (27) = () |
| 棕色-白色 | IDC/FLK50 (28) = () |
| 绿色-黑色 | IDC/FLK50 (29) = () |
| 绿色-棕色 | IDC/FLK50 (30) = () |
| 绿色-红色 | IDC/FLK50 (31) = () |
| 绿色-橙色 | IDC/FLK50 (32) = () |
| 绿色-蓝色 | IDC/FLK50 (33) = () |
| 绿色-紫色 | IDC/FLK50 (34) = () |
| 绿色-灰色 | IDC/FLK50 (35) = () |
| 绿色-白色 | IDC/FLK50 (36) = () |
| 黄色-黑色 | IDC/FLK50 (37) = () |
| 黄色-棕色 | IDC/FLK50 (38) = () |
| 黄色-红色 | IDC/FLK50 (39) = () |
| 黄色-橙色 | IDC/FLK50 (40) = () |
| 黄色-蓝色 | IDC/FLK50 (41) = () |
| 黄色-紫色 | IDC/FLK50 (42) = () |
| 黄色-灰色 | IDC/FLK50 (43) = () |
| 黄色-白色 | IDC/FLK50 (44) = () |
| 灰色-黑色 | IDC/FLK50 (45) = () |
| 灰色-棕色 | IDC/FLK50 (46) = () |
| 灰色-红色 | IDC/FLK50 (47) = () |
| 灰色-橙色 | IDC/FLK50 (48) = () |
| 灰色-黄色 | IDC/FLK50 (49) = () |
| 灰色-绿色 | IDC/FLK50 (50) = () |
| 连接 1 | |
| 连接方式 | 单线 |
| 剥线长度 (护套) | 150 mm |
| 位数 | 50 |
| 注意事项 | 线缆经过标记并装配有套管 |
| 连接2 | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13(合规性) |
| 连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2305910 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK2213 |
| 产品关键代码 | DK2213 |
| GTIN | 4046356039246 |
| 单件重量(含包装) | 1,575.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,575.7 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
20位和50位
插拔式连接器,符合IEC 60603-13
1:1 连接
一端自由出线