CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M
-
电缆
2314134
预制无卤素圆形电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-位置); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-位置); 电缆长度: 0.5 m
产品详情
| 产品类型 | 系统电缆 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
| 环境温度(运行) (活动式安装) | -10 °C ... 70 °C (活动式安装) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 电流 (每路径,50°C) | ≤ 1 A (已展开,见衰减) |
| 电流 (每路径,70°C) | ≤ 0.6 A (已展开,见衰减) |
| 所支持的控制器: SIEMENS S7-1500 | |
| 适用的I/O卡件 | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7521-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7523-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7531-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7LH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7MH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7531-7PF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HF00-0AB0 | |
| 所支持的控制器: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 适用的I/O卡件 | CPU 313C |
| CPU 313C-2DP | |
| CPU 313C-2PtP | |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH01-0AB0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| 所支持的控制器: SIEMENS S7-400 | |
| 适用的I/O卡件 | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7421-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7421-7DH00-0AA0 | |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 6ES7431-0HH0-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| 所支持的控制器: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| 适用的I/O卡件 | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| 所支持的控制器: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 适用的I/O卡件 | 1756-IA16I |
| 1756-IB16D | |
| 1756-IB16I | |
| 1756-IB32 | |
| 1756-IH16I | |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IF8 | |
| 1756-IF16 | |
| 1756-HSC | |
| 1756-M02AE | |
| 所支持的控制器: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 适用的I/O卡件 | TC-IDK 161 |
| TC-IDX 161 | |
| TC-IDJ 161 | |
| TC-IDD 321 | |
| TC-ODD 321 | |
| TC-IAH 161 | |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| UL AWM | 21946 |
| 位数 | 50 |
| 屏蔽 | 无 |
| 导线型号 | 预制无卤素圆形电缆 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 50x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
| 电缆外径 | 10.30 mm ±0.4 mm |
| 外护套,材料 | 无卤素(2类) |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 86 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 161 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
| 无卤素 | 是 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
| VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
| IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
| 阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
| 电缆类型 | 用于连接模块的电缆 |
| 颜色编码: 单线 | |
| 黑色 | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
| 棕色 | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
| 红色 | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
| 橙色 | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
| 黄色 | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
| 绿色 | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
| 蓝色 | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
| 紫色 | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
| 灰色 | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
| 白色 | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
| 白色-黑色 | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
| 白色-棕色 | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
| 白色-红色 | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
| 白色-橙色 | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
| 白色-黄色 | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
| 白色-绿色 | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
| 白色-蓝色 | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
| 白色-紫色 | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
| 白色-灰色 | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
| 棕色-黑色 | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
| 棕色-红色 | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
| 棕色-橙色 | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
| 棕色-黄色 | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
| 棕色-绿色 | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
| 棕色-蓝色 | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
| 棕色-紫色 | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
| 棕色-灰色 | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
| 棕色-白色 | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
| 绿色-黑色 | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
| 绿色-棕色 | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
| 绿色-红色 | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
| 绿色-橙色 | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
| 绿色-蓝色 | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
| 绿色-紫色 | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
| 绿色-灰色 | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
| 绿色-白色 | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
| 黄色-黑色 | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
| 黄色-棕色 | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
| 黄色-红色 | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
| 黄色-橙色 | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
| 黄色-蓝色 | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) |
| 黄色-紫色 | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) |
| 黄色-灰色 | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) |
| 黄色-白色 | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) |
| 灰色-黑色 | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
| 灰色-棕色 | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) |
| 灰色-红色 | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) |
| 灰色-橙色 | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) |
| 灰色-黄色 | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) |
| 灰色-绿色 | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) |
| 连接 1 | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13(合规性) |
| 连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 连接2 | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13(合规性) |
| 连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 材料信息 | 本产品只有电缆不含卤素。 |
| 订货号 | 2314134 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK2217 |
| 产品关键代码 | DK2217 |
| GTIN | 4046356099691 |
| 单件重量(含包装) | 95.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 95.9 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |