CABLE-FLK40-4FLK14-HF-S7/...
-
电缆
1480968
预制无卤素圆形电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 40-位置); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (4x 14-位置); 电缆长度: 可定制
产品详情
| 产品类型 | 系统电缆 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
| 环境温度(运行) (活动式安装) | -10 °C ... 70 °C (活动式安装) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 电流 (每路径,50°C) | ≤ 1 A (已展开,见衰减) |
| 电流 (每路径,70°C) | ≤ 0.6 A (已展开,见衰减) |
| 所支持的控制器: SIEMENS S7-1500 | |
| 适用的I/O卡件 | 6ES7521-1BP00-0AA0 (Sinking mode) |
| 6ES7522-1BP00-0AA0 | |
| 6ES7522-1BP50-0AA0 | |
| 6ES7523-1BP50-0AA0 (DI32 (Sinking mode)/DQ32) | |
| 电缆长度 | 可定制 |
| UL AWM | 21946 |
| 位数 | 14 |
| 屏蔽 | 无 |
| 导线型号 | 预制无卤素圆形电缆 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 14x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
| 电缆外径 | 5.80 mm ±0.4 mm |
| 外护套,材料 | 无卤素(2类) |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 50 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 93 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
| 无卤素 | 是 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
| VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
| IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
| 阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
| 电缆类型 | 用于四个模块的分接头电缆 |
| 颜色编码: 单线 | |
| 黑色 | IDC/FLK40 (1) = IDC/FLK14-1 (1) |
| 棕色 | IDC/FLK40 (3) = IDC/FLK14-1 (2) |
| 红色 | IDC/FLK40 (5) = IDC/FLK14-1 (3) |
| 橙色 | IDC/FLK40 (7) = IDC/FLK14-1 (4) |
| 黄色 | IDC/FLK40 (9) = IDC/FLK14-1 (5) |
| 绿色 | IDC/FLK40 (11) = IDC/FLK14-1 (6) |
| 蓝色 | IDC/FLK40 (13) = IDC/FLK14-1 (7) |
| 紫色 | IDC/FLK40 (15) = IDC/FLK14-1 (8) |
| 灰色 | IDC/FLK40 (19) = IDC/FLK14-1 (9) |
| 白色 | IDC/FLK40 (17) = IDC/FLK14-1 (10) |
| 黑色 | IDC/FLK40 (21) = IDC/FLK14-2 (1) |
| 棕色 | IDC/FLK40 (23) = IDC/FLK14-2 (2) |
| 红色 | IDC/FLK40 (25) = IDC/FLK14-2 (3) |
| 橙色 | IDC/FLK40 (27) = IDC/FLK14-2 (4) |
| 黄色 | IDC/FLK40 (29) = IDC/FLK14-2 (5) |
| 绿色 | IDC/FLK40 (31) = IDC/FLK14-2 (6) |
| 蓝色 | IDC/FLK40 (33) = IDC/FLK14-2 (7) |
| 紫色 | IDC/FLK40 (35) = IDC/FLK14-2 (8) |
| 灰色 | IDC/FLK40 (39) = IDC/FLK14-2 (9) |
| 白色 | IDC/FLK40 (37) = IDC/FLK14-2 (10) |
| 黑色 | IDC/FLK40 (2) = IDC/FLK14-3 (1) |
| 棕色 | IDC/FLK40 (4) = IDC/FLK14-3 (2) |
| 红色 | IDC/FLK40 (6) = IDC/FLK14-3 (3) |
| 橙色 | IDC/FLK40 (8) = IDC/FLK14-3 (4) |
| 黄色 | IDC/FLK40 (10) = IDC/FLK14-3 (5) |
| 绿色 | IDC/FLK40 (12) = IDC/FLK14-3 (6) |
| 蓝色 | IDC/FLK40 (14) = IDC/FLK14-3 (7) |
| 紫色 | IDC/FLK40 (16) = IDC/FLK14-3 (8) |
| 灰色 | IDC/FLK40 (20) = IDC/FLK14-3 (9) |
| 白色 | IDC/FLK40 (18) = IDC/FLK14-3 (10) |
| 黑色 | IDC/FLK40 (22) = IDC/FLK14-4 (1) |
| 棕色 | IDC/FLK40 (24) = IDC/FLK14-4 (2) |
| 红色 | IDC/FLK40 (26) = IDC/FLK14-4 (3) |
| 橙色 | IDC/FLK40 (28) = IDC/FLK14-4 (4) |
| 黄色 | IDC/FLK40 (30) = IDC/FLK14-4 (5) |
| 绿色 | IDC/FLK40 (32) = IDC/FLK14-4 (6) |
| 蓝色 | IDC/FLK40 (34) = IDC/FLK14-4 (7) |
| 紫色 | IDC/FLK40 (36) = IDC/FLK14-4 (8) |
| 灰色 | IDC/FLK40 (40) = IDC/FLK14-4 (9) |
| 白色 | IDC/FLK40 (38) = IDC/FLK14-4 (10) |
| 连接 1 | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13(合规性) |
| 连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 40 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 连接2 | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13(合规性) |
| 连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
| 连接量 | 4 |
| 位数 | 14 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 1480968 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK221S |
| 产品关键代码 | DK221S |
| 单件重量(不含包装) | 0.1 MGM |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |