CABLE-FLK34/0,14/300/AE - 电缆
CABLE-FLK34/0,14/300/AE
-
电缆
2310565
预制圆形电缆,一端为34位孔式连接器,一端自由出线。 线芯开口端带冷压头,电缆长度: 3 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
系统电缆
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 50 °C
电气特性
标称工作电压 (AC)
≤ 50 V AC
标称工作电压 (DC)
≤ 60 V DC
电流 (每路径)
≤ 1 A
电缆/电线
电缆长度
3 m
40X0.14 [PVC]
UL AWM
2464/1061
位数
40
屏蔽
无
光缆类型
40X0.14 [PVC]
导线型号
圆形系统电缆
导线结构 信号线
7x 0.16 mm
AWG,信号线
26
导线横截面
40x 0.14 mm²
线径,包括绝缘层
1 mm ±0.03 mm
电缆外径
9.90 mm ±0.4 mm
外护套,材料
半硬质PVC
外护套,颜色
灰色
导线材料
镀锡铜绞线
电缆电阻
≤ 145 Ω/km (20 °C)
绝缘电阻
≥ 20 MΩ*km (20 °C)
最小弯曲半径,固定式安装
82 mm
最小弯曲半径,移动式安装
155 mm
动态负载能力(弯曲)
最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径)
无卤素
否
阻燃
IEC 60332-1-2(裸电缆)
VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆)
IEC 60332-3-22(裸电缆)
UL VW-1
CSA FT-1
阻油性
能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆)
连接数据
现场侧
连接方式
IDC/FLK孔式连接器
连接量
1
位数
34
针距
2.54 mm
控制系统侧
连接方式
单线
位数
34
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2310565
包装单位
1 pc
最小订货量
50 pc
产品关键代码
DK2AZZ
GTIN
4046356102797
单件重量(含包装)
430.2 g
单件重量(不含包装)
430.2 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助