CABLE-D37-M2,5/4X14/100/Y81P-O
-
电缆
2302489
圆形系统电缆; 控制器: Mitsubishi Electric MELSEC Q (Y81P); 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (4x 14-位置); 电缆长度: 1 m
产品详情
产品类型 | 系统电缆 |
环境条件 | |
保护等级 | IP00 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
环境温度(运行) (活动式安装) | -10 °C ... 70 °C (活动式安装) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
电流 (每路径,50°C) | ≤ 1 A (已展开,见衰减) |
电流 (每路径,70°C) | ≤ 0.6 A (已展开,见衰减) |
所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC Q | |
适用的I/O卡件 | QY81P |
电缆长度 | 1 m |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM | 2464/1061 |
位数 | 14 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 14X0.14 [PVC] |
导线型号 | 圆形系统电缆 |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 14x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.4 mm |
外护套,材料 | 半硬质PVC |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 55 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 104 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
无卤素 | 否 |
阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
电缆类型 | 用于四个模块的分接头电缆 |
颜色编码: 单线 | |
黑色 | D-SUB37 (1) = IDC/FLK14-1 (1) |
棕色 | D-SUB37 (20) = IDC/FLK14-1 (2) |
红色 | D-SUB37 (2) = IDC/FLK14-1 (3) |
橙色 | D-SUB37 (21) = IDC/FLK14-1 (4) |
黄色 | D-SUB37 (3) = IDC/FLK14-1 (5) |
绿色 | D-SUB37 (22) = IDC/FLK14-1 (6) |
蓝色 | D-SUB37 (4) = IDC/FLK14-1 (7) |
紫色 | D-SUB37 (23) = IDC/FLK14-1 (8) |
灰色 | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-1 (9) |
白色 | D-SUB37 (19) = IDC/FLK14-1 (10) |
白色-黑色 | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-1 (11) |
白色-棕色 | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-1 (13) |
黑色 | D-SUB37 (5) = IDC/FLK14-2 (1) |
棕色 | D-SUB37 (24) = IDC/FLK14-2 (2) |
红色 | D-SUB37 (6) = IDC/FLK14-2 (3) |
橙色 | D-SUB37 (25) = IDC/FLK14-2 (4) |
黄色 | D-SUB37 (7) = IDC/FLK14-2 (5) |
绿色 | D-SUB37 (26) = IDC/FLK14-2 (6) |
蓝色 | D-SUB37 (8) = IDC/FLK14-2 (7) |
紫色 | D-SUB37 (27) = IDC/FLK14-2 (8) |
灰色 | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-2 (9) |
白色 | D-SUB37 (19) = IDC/FLK14-2 (10) |
白色-黑色 | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-2 (11) |
白色-棕色 | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-2 (13) |
黑色 | D-SUB37 (9) = IDC/FLK14-3 (1) |
棕色 | D-SUB37 (28) = IDC/FLK14-3 (2) |
红色 | D-SUB37 (10) = IDC/FLK14-3 (3) |
橙色 | D-SUB37 (29) = IDC/FLK14-3 (4) |
黄色 | D-SUB37 (11) = IDC/FLK14-3 (5) |
绿色 | D-SUB37 (30) = IDC/FLK14-3 (6) |
蓝色 | D-SUB37 (12) = IDC/FLK14-3 (7) |
紫色 | D-SUB37 (31) = IDC/FLK14-3 (8) |
灰色 | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-3 (9) |
白色 | D-SUB37 (37) = IDC/FLK14-3 (10) |
白色-黑色 | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-3 (11) |
白色-棕色 | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-3 (13) |
黑色 | D-SUB37 (13) = IDC/FLK14-4 (1) |
棕色 | D-SUB37 (32) = IDC/FLK14-4 (2) |
红色 | D-SUB37 (14) = IDC/FLK14-4 (3) |
橙色 | D-SUB37 (33) = IDC/FLK14-4 (4) |
黄色 | D-SUB37 (15) = IDC/FLK14-4 (5) |
绿色 | D-SUB37 (34) = IDC/FLK14-4 (6) |
蓝色 | D-SUB37 (16) = IDC/FLK14-4 (7) |
紫色 | D-SUB37 (35) = IDC/FLK14-4 (8) |
灰色 | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-4 (9) |
白色 | D-SUB37 (37) = IDC/FLK14-4 (10) |
白色-黑色 | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-4 (11) |
白色-棕色 | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-4 (13) |
连接 1 | |
连接符合标准 | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
连接方式 | D-SUB孔式插座板 |
螺纹 | M2,5 |
连接量 | 1 |
位数 | 37 |
紧固扭矩 | 0.2 Nm |
插/拔周期 | > 200 |
针距 | 2.77 mm |
连接2 | |
连接符合标准 | IEC 60603-13(合规性) |
连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
连接量 | 4 |
位数 | 14 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
订货号 | 2302489 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | DK226M |
产品关键代码 | DK226M |
GTIN | 4017918906764 |
单件重量(含包装) | 389.2 g |
单件重量(不含包装) | 378.3 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | ec5c1221-277b-427f-a119-c29cc4c24bfa |