UPS-CP-BP-1/2/3KVA - 旁路模块
UPS-CP-BP-1/2/3KVA
-
旁路模块
2800291
旁路模块,1kVA、2kVA和3 kVAUPS设备采用手动旁路。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
类型
19"-机架式补丁模块
输入数据
额定电压
240 V AC
额定电流
最大 16 A
电源连接器
插座C20 - IEC 60320
输出数据
额定电压
240 V AC
额定电流
16 A (热熔丝)
连接负载
6x C13 / 10 A - IEC 60320
1x C19 / 16 A - IEC 60320
储能模块
网络管理
是
尺寸
宽度
19.00 ''
高度
89.00 mm
机架单元
2 U
深度
120.00 mm
材料规格
颜色
黑色
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
0 °C ... 40 °C
环境温度(存放/运输)
0 °C ... 45 °C
允许湿度(运行)
0 % ... 90 % (无冷凝)
标准和规范
标准/规格
IEC 60320
商业数据
订货号
2800291
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMURZ9
产品关键代码
CMURZ9
GTIN
4046356537872
单件重量(含包装)
5,040 g
单件重量(不含包装)
5,040 g
原产地
CN
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助