VS-M12MS-IP20-970/ 5,0 - 总线电缆
VS-M12MS-IP20-970/ 5,0
-
总线电缆
1401557
总线电缆
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
预安装数据电缆
电气特性
额定电压 U
N
30 V AC
30 V DC
商业数据
订货号
1401557
包装单位
1 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
AF1CMM
产品关键代码
AF1CMM
GTIN
4046356563772
单件重量(含包装)
431.2 g
单件重量(不含包装)
431.2 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助