VS-IP20-IP20-970/40,0 - 总线电缆
VS-IP20-IP20-970/40,0
-
总线电缆
1401560
总线系统电缆,VARAN,6芯,黑色无卤素TPE,屏蔽,RJ45直头转RJ45,IP20,电缆长度:40 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
预安装数据电缆
接口
信号类型/分类
VARAN
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
电缆/电线
电缆长度
40 m
VARAN [970]
尺寸图
电缆重量
81 kg/km
位数
6
屏蔽
有
光缆类型
VARAN [970]
导线结构
1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19
导线结构 信号线
19x 0.13 mm
AWG,信号线
24
导线结构,电压电源
19x 0.16 mm
AWG电源
22
导线横截面
4x 0.25 mm² (信号线路)
2x 0.38 mm² (电源)
线径,包括绝缘层
1.35 mm (信号线路)
1.5 mm (电源)
电缆外径
7.80 mm ±0.2 mm
外护套,材料
SANTOPRENE 无卤素
外护套,颜色
黑色 RAL 9005
导线材料
铜质绞合线
填充层材料
纱线
导线绝缘材料
PP
单线,颜色
棕色、蓝色、白色/橙色、白色/绿色、绿色、橙色
双绞线屏蔽类型
镀锡铜屏蔽网,95 %覆盖率
总绞线
1个星绞四线组和2条线缆及2个盖帽
最大导线电阻
77 Ω/m (数据电缆)
绝缘电阻
5 GΩ*km (数据电缆)
波阻抗
100 Ω ±15 %
工作电容
50 nF (数据电缆)
额定电压,电缆
125 V (数据电缆)
48 V (电源)
测试电压
2000 V (电源)
最大 700 V AC (数据电缆)
最小弯曲半径,固定式安装
≥ 93 mm
最小弯曲半径,移动式安装
≥ 93 mm
动态负载能力(弯曲)
最大折弯次数: 3000000, 弯曲半径: 93 mm, 横向轨迹: 2 m, 横向速度: 1 m/s, 加速度: 2 m/s²
无卤素
符合DIN EN 50267-2-1标准
环境温度(运行)
-20 °C ... 80 °C (电缆)
环境温度(安装)
0 °C ... 50 °C
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
商业数据
订货号
1401560
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNABE
产品关键代码
ABNABE
GTIN
4046356562744
单件重量(含包装)
3,101 g
单件重量(不含包装)
3,101 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助