SAC-4P-M12MSD/ 4,0-936/M12MSD
-
总线电缆
1401034
总线电缆,PROFINET,4-位置,PE-X 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,与 插头 直头 M12,编码: D,电缆长度: 4 m
产品详情
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | D |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | PROFINET |
| 信号类型/分类 | PROFINET |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | D (数据) |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | D (数据) |
| 电缆长度 | 4 m |
| PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5增强版 [936] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 81 g/m |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5增强版 [936] |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 信号速度 | 66 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.95 mm |
| 电缆外径 | 7.25 mm ±0.3 mm |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 镀银铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PE-X |
| 单线,颜色 | 白/蓝,橙/黄 |
| 厚度,外部护套 | ≥ 0.80 mm |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 光缆屏蔽盖板 | 100 % |
| 最大导线电阻 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 耦合电阻 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| 工作电容 | ≤ 65 pF (线芯-线芯) |
| ≤ 100 pF (线芯-屏蔽) | |
| 额定电压,电缆 | 300 V AC |
| 测试电压 | 2000 V AC (50 Hz,5 分钟) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 6 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 44 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 73 mm |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
| 76 dB (4 МHz) | |
| 67 dB (10 MHz) | |
| 60 dB (31.5 МHz) | |
| 56 dB (62.5 МHz) | |
| 53 dB (100 MHz) | |
| 回波损耗 (RL) | 35 dB (4 МHz) |
| 35 dB (10 MHz) | |
| 35 dB (31.5 МHz) | |
| 33 dB (62.5 МHz) | |
| 33 dB (100 MHz) | |
| 远程串扰衰减(FEXT) | 80 dB (1 MHz) |
| 70 dB (4 МHz) | |
| 65 dB (10 MHz) | |
| 58 dB (31.5 МHz) | |
| 59 dB (62.5 МHz) | |
| 67 dB (100 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 2 dB (1 MHz) |
| 4 dB (4 МHz) | |
| 6.5 dB (10 MHz) | |
| 10.5 dB (31.5 МHz) | |
| 14 dB (62.5 МHz) | |
| 18 dB (100 MHz) | |
| 40.00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
| 无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| 烟气腐蚀性 | EN 50267-2-2 |
| 烟气毒性 | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| 烟雾浓度 | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 阻油性 | 100 °C时72小时,IRM 902 |
| 用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (目录 Ia , Ib , II) |
| GM/RT 2130 (目录 Ia , Ib , II) | |
| EN 45545 (风险层 HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (防火等级1、2、3、4) | |
| NF F16-101 (类别A1,A2,B) | |
| NF F16-101 (C/F0级) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (风险层 LR1 - LR4) | |
| 其它防护功能 | 耐燃料腐蚀 (70 °C时168小时,IRM 903) |
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) |
| -40 °C ... 90 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| -40 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) | |
| -25 °C ... 90 °C (电缆,活动式安装) | |
| 订货号 | 1401034 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | AF1CJN |
| 产品关键代码 | AF1CJN |
| GTIN | 4046356517461 |
| 单件重量(含包装) | 345.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 345 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |