IBS ST 24 BKM-E2000/N - 总线耦合器
IBS ST 24 BKM-E2000/N
-
总线耦合器
2897978
INTERBUS总线模块采用Diamond E-2000 FO连接技术,24 V DC,IP20防护等级
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
水平DIN导轨
接口
ST本地总线
连接方式
ST本地总线连接器
传输速度
500 kbit/s
INTERBUS
连接方式
F-SMA连接器
产品属性
产品类型
I/O 部件
产品系列
Smart Terminal ST
类型
模块
INTERBUS智能模块
安装位置
水平DIN导轨
连接数据
连接技术
连接名称
端子底座
端子底座
连接方式
F-SMA连接器
剥线长度
8 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
商业数据
订货号
2897978
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRI311
产品关键代码
DRI311
GTIN
4046356292610
单件重量(含包装)
260.4 g
单件重量(不含包装)
179.91 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CLIPFIX 35-5
-
终端固定件
3022276
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
-
DIN导轨 有孔
0801733
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
-
DIN导轨,未打孔
0801681
IB ST LBC
-
桥接件
2836492
EB 84 IB ST BU
-
插拔式桥接件
2836269
EB 84 IB ST RD
-
插拔式桥接件
2836272
优势
铜质或光纤连接
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助