AXL P BS 35 - 总线连接器
AXL P BS 35
-
总线连接器
2316396
Axioline P总线基座模块,用于FBPS 基座外壳
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
DIN导轨连接器
产品系列
Axioline P
尺寸
尺寸图
宽度
40.74 mm
高度
37.02 mm
深度
20.9 mm
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2316396
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRIPZ4
产品关键代码
DRIPZ4
GTIN
4055626368344
单件重量(含包装)
13.7 g
单件重量(不含包装)
13.7 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600