PI-N-BRIDGE - 桥接模块
PI-N-BRIDGE
-
桥接模块
2835875
桥接模块,用于输入和输出回路的桥接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接件
商业数据
订货号
2835875
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK1XXX
产品关键代码
DK1XXX
GTIN
4017918907358
单件重量(含包装)
68.5 g
单件重量(不含包装)
52.61 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助