JUMPER/TE5-16PCS - 桥接件
JUMPER/TE5-16PCS
-
桥接件
2906443
桥接件适用于TE5型保险丝更换,每包16个
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
产品属性
产品类型
桥接件
商业数据
订货号
2906443
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK2BZA
产品关键代码
DK2BZA
GTIN
4055626337432
单件重量(含包装)
10.5 g
单件重量(不含包装)
10 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
SCIP
04fec3fb-b29a-43e6-9bb8-0b3bddae5eeb
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助