ISSBI 100- 6 - 桥接件
ISSBI 100- 6
-
桥接件
0301550
桥接件, 位数: 100, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
100
材料规格
颜色
银色
标识材料
Cu
商业数据
订货号
0301550
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918104092
单件重量(含包装)
104.29 g
单件重量(不含包装)
103.958 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助