ISSB 10- 6 - 桥接件
ISSB 10- 6
-
桥接件
0301466
桥接件, 针距: 6 mm, 位数: 10, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
10
针距
6 mm
尺寸
针距
6 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0301466
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918000219
单件重量(含包装)
10.32 g
单件重量(不含包装)
10.32 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助