IS-URKN - 桥接件的绝缘垫块
IS-URKN
-
桥接件的绝缘垫块
3001941
桥接件的绝缘垫块, 颜色: 铜色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接件
材料规格
颜色
铜色
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3001941
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1ZWX
产品关键代码
BE1ZWX
GTIN
4017918107246
单件重量(含包装)
0.551 g
单件重量(不含包装)
0.42 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助