VL2 BPC 9000 - 嵌入式PC机
2400499

防护等级IP30的Valueline®嵌入式工控机(BPC),采用全密封对流加速器和Intel® Core™ i7-6822EQ处理器。RAM可达32 GB。可选HDD和SSD大容量存储。一个PCI或PCIe卡插槽可选。

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

元件易拆装,便于维护
防护等级IP30的全密封对流助推器,提供最佳冷却性能
简易可更换的旋转部件或固态硬盘,具备多种尺寸
可选的PCI或PCIe插槽,可以灵活扩展
嵌入式PC机(BPC):IP30
采用目前功能最强大、反应最迅速且能源效率最高的Intel® Core™ i7处理器
可配置箱式PC机(BPC)