VL BPC MINI - 嵌入式PC机
2700773

IP20防护等级Valueline®嵌入式工控机(BPC),采用宽温和无风扇设计及高能效Intel® Atom™处理器。RAM达2 GB,1 GB到32 GB的CompactFlash®(CF)卡大容量存储,支持多种操作系统。

提供免费下载。 下载

产品详情







优势

壁式或DIN导轨安装
允许工作温度从-40 °C ... 65 °C
仅支持嵌入式操作系统
IP20 等级
节省空间的外型设置
无风扇设计,用于工业应用场合
高度抗震与抗冲击,用于恶劣的环境
客户定制组态