BL2 BPC 1500 - 嵌入式PC机
BL2 BPC 1500
-
嵌入式PC机
1138374
可组态型IP30无风扇嵌入式工业PC机 (BPC)
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
嵌入式PC机
计算机参数
处理器
Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz
操作系统
无操作系统
主内存
2 GB LPDDR4
散热方式
被动散热
显示器
显示器类型
无
电气特性
电源
电源电压
24 V DC ±20% (CE等级)
电源电压范围
12 V DC ... 30 V DC (标称工作电压为12 … 30 V DC)
最大电流耗量
0.7 A (24 V DC)
典型电流耗量
0.53 A (24 V DC)
连接数据
电源
连接方式
螺钉连接
硬导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
28 ... 16
剥线长度
7 mm
接口
接口
1x DP++
2x USB 3.0
2x COM端口
网络
2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45
LAN芯片套件
Intel® I210-AT
尺寸
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度
99 mm / 92 mm / 46 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP30
环境温度(运行)
0 °C ... 50 °C (空气流速为0.5 m/s)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
允许湿度(运行)
5 % ... 85 % (无冷凝)
冲击
15g,11ms,符合IEC 60068-2-27标准
振动(操作)
1g, 符合 EN 60068-2-6
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
1138374
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRBABA
产品关键代码
DRBABA
单件重量(含包装)
0.95 g
单件重量(不含包装)
754 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211515
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
已知的豁免条款
6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Diboron trioxide|1303-86-2
(CAS编号: 不适用)
Lead monoxide (lead oxide)|1317-36-8
(CAS编号: 不适用)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SI-RND-U1A
-
数据接口
1425185
DP TO VGA ADPTR
-
适配器
2400173
DP TO DVI ADPTR
-
适配器
2400174
VL 2.0M DP CABLE
-
连接电缆
2404774
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT
-
安装套件
1147655
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY
-
电池/累加器
1147739
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT
-
安装套件
1147464
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT
-
存储器
1147738
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT
-
存储器
1147737
MC 1,5/ 2-STF-3,5
-
PCB 插拔式连接器
1847055
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助