BL2 BPC 1100 - 嵌入式PC机
BL2 BPC 1100
-
嵌入式PC机
1105772
IP20防护等级无风扇嵌入式工业PC机(BPC),采用高能效Intel® Celeron® N3350处理器、4 GB RAM和M.2大容量存储。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
嵌入式PC机
计算机参数
处理器
Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz
操作系统
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language
无操作系统
主内存
4 GB DDR3
数据存储系统
M.2 SSD
散热方式
被动散热
系统属性
用户软件
不含用户软件
Visu+
电气特性
电池的使用寿命
5年(典型)
电源
电源单元
24 V DC ±20 %
实时时钟
实时时钟
已集成(备有电池)
接口
接口
1x COM (RS-232/422/485)
2x COM (RS-232)
2x USB 2.0
2x USB 3.0
监视器输出
2x DisplayPort
网络
2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45
LAN芯片套件
Intel® I210-AT
尺寸
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度
185 mm / 131 mm / 54 mm
安装尺寸
宽度 / 高度 / 安装深度
194 mm / 94 mm /
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
0 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 75 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 90 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
10 % ... 90 % (无冷凝)
冲击
20g, 11 ms,符合IEC 60068-2-27
振动(操作)
正弦振动2g
rms
,5~500 Hz,1小时/轴(壁挂式安装;SSD固态硬盘),符合EN 60068-2-6标准
正弦振动0.5g
rms
,5~500 Hz,1小时/轴(壁挂式安装,HDD硬盘),符合EN 60068-2-6标准
安装
安装类型
壁挂式安装
DIN导轨安装
商业数据
订货号
1105772
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRBABA
产品关键代码
DRBABA
单件重量(含包装)
1,633.6 g
单件重量(不含包装)
1,600 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19200102
ETIM
ETIM 9.0
EC001413
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)
(CAS编号: 872-50-4)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
(CAS编号: 71868-10-5)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
DP TO VGA ADPTR
-
适配器
2400173
DP TO DVI ADPTR
-
适配器
2400174
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC
-
存储器
1185494
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC
-
存储器
1185499
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC
-
存储器
1185770
VISU+ IPC UPGRADE
-
可视化软件
1310994
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助