BN-ZB10/WH CUS
-
插针式标记条
0824281
插针式标记条, 接头, 可订购: 接头, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 插拔式, 适用的模块宽度: 10 mm, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 8.5 mm
插针式标记条, 接头, 可订购: 接头, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 插拔式, 适用的模块宽度: 10 mm, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 8.5 mm