实用信息
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
BN-TRK CUS - 插入式标记条
BN-TRK CUS
-
插入式标记条
0828487
插入式标记条, 双头螺栓, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 插拔式, 适用的模块宽度: 7.5 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端子标识
针距
7.5 mm
标识
插槽型号
高
尺寸
宽度
4.00 mm
高度
7.50 mm
深度
6.00 mm
针距
7.5 mm
长度
4 mm
材料规格
颜色
白色 (RAL 9010)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
基座材料
PA
材质
不含硅及卤素
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
插拔式
商业数据
订货号
0828487
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BG811B
产品关键代码
BG811B
GTIN
4046356512589
单件重量(含包装)
0.063 g
单件重量(不含包装)
0.06 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助