BMKL 64X34 WH CUS - 标签纸,DIN A4
0824261

标签纸,DIN A4, 标签纸, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 21, 文本框高度: 34 mm, 文本框宽度: 64 mm

产品详情








适配产品


优势

这些标签特别为激光打印机研发
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有BMKL...标记条
可以用市场上提供的激光打印机打印
未穿孔的SK-U...标识卡可用于定制标签设计