BMKL 25X 8 WH CUS
-
标签纸,DIN A4
0824249
标签纸,DIN A4, 标签纸, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 224, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 25 mm
产品详情
适配产品
优势
这些标签特别为激光打印机研发
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有BMKL...标记条
可以用市场上提供的激光打印机打印
未穿孔的SK-U...标识卡可用于定制标签设计