BMK 20X 8 YE CUS
-
纤维标记纸
0824232
纤维标记纸, 可订购: 标签纸, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 270, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 20 mm
产品详情
适配产品
优势
提供多种尺寸
自粘式标记,用手或绘图仪标记
即使在弯曲的或不平整的表面以及圆角处也能安全粘合
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有BMK...标记条