实用信息
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
VS-PPC-C2-PC67-MNNA - 保护插头
VS-PPC-C2-PC67-MNNA
-
保护插头
1404045
保护插头, 保护等级: IP65, 标识材料: 锌模铸, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,11章24 V电源布线连接器和13章特殊布线和互连技术的应用(AIDA)
产品属性
产品类型
保护盖
应用
电源
材料规格
颜色
银色
标识材料
金属
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料 O形圈
NBR
外壳材料
锌模铸
外壳表面材料
镀镍
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
商业数据
订货号
1404045
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNOJZ
产品关键代码
ABNOJZ
GTIN
4046356285438
单件重量(含包装)
91.9 g
单件重量(不含包装)
91.9 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS编号: 119-47-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助