FBP-3F 3U - 保护插头
FBP-3F 3U
-
保护插头
1029276
保护插头, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
绝缘插头
产品系列
FAME 3 RACK
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
1029276
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BE6114
产品关键代码
BE6114
GTIN
4055626531328
单件重量(含包装)
115.5 g
单件重量(不含包装)
115.5 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
认证
CSA
认证ID: 13631
cUL认证
认证ID: FILE E 60425
UL认证
认证ID: FILE E 60425
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
1d9b3fce-fa38-48d0-8b8b-7ee1735b0310
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.911千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
BTFE 6-3/12 3U
-
插拔式测试插座
1029249
TMT (EX6,2)R
-
用于端子的标记条
0803063
US-TMF 100
-
用于端子的标记条
0829260
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助