FBP-3F/25 - 保护插头
FBP-3F/25
-
保护插头
1213731
保护插头, 位数: 25, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
绝缘插头
位数
25
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PC
商业数据
订货号
1213731
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BE6114
产品关键代码
BE6114
GTIN
4063151291549
单件重量(含包装)
22.222 g
单件重量(不含包装)
22.222 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ETIM
ETIM 9.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
SCIP
1b56f515-27d3-4b37-93c9-a844cb1d8d12
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
BTFE 6-3/24
-
插拔式测试插座
1029256
TMT (EX6,2)R
-
用于端子的标记条
0803063
US-TMF 100
-
用于端子的标记条
0829260
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助