FBP-2/8 - 保护插头
FBP-2/8
-
保护插头
3069879
保护插头, 位数: 8, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
绝缘插头
产品系列
FAME 2
位数
8
针距
8.2 mm
尺寸
宽度
73.4 mm
高度
97.8 mm
针距
8.2 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
125 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3069879
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BE6112
产品关键代码
BE6112
GTIN
4055626065366
单件重量(含包装)
107 g
单件重量(不含包装)
107 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
0.533千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
ZB 8:UNBEDRUCKT
-
快速标记条
1052002
ZB 8 CUS
-
快速标记条
0825011
UC-TM 8
-
用于端子的标记条
0818072
UC-TM 8 CUS
-
用于端子的标记条
0824597
UCT-TM 8
-
用于端子的标记条
0828740
UCT-TM 8 CUS
-
用于端子的标记条
0829616
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
1052015
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
1052028
ZB 8,LGS:L1-N,PE
-
用于端子的标记条
1052413
TMT (EX9,5)R
-
用于端子的标记条
0828295
US-TM 100
-
用于端子的标记条
0829255
优势
定制的模块式设计,并使用标准化CLIPLINE complete附件,性价比高
用于FAME...的盲插头,在已拆下测试插头的情况下,可用作测试模块的保护盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助