FBP 10+1 - 保护插头
FBP 10+1
-
保护插头
1029719
保护插头, 位数: 11, 颜色: 橙色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
绝缘插头
产品系列
FAME 1
位数
11
针距
8.2 mm
尺寸
尺寸图
宽度
123 mm
高度
72.9 mm
针距
8.2 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
1029719
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
BE6111
产品关键代码
BE6111
GTIN
4055626530772
单件重量(含包装)
108.26 g
单件重量(不含包装)
108.26 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
0.931千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
ZB 8:UNBEDRUCKT
-
快速标记条
1052002
ZB 8 CUS
-
快速标记条
0825011
UC-TM 8
-
用于端子的标记条
0818072
UC-TM 8 CUS
-
用于端子的标记条
0824597
UCT-TM 8
-
用于端子的标记条
0828740
UCT-TM 8 CUS
-
用于端子的标记条
0829616
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
1052015
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
1052028
ZB 8,LGS:L1-N,PE
-
用于端子的标记条
1052413
优势
用于FAME...的盲塞,在电源插头被拔出的情况下用作测试块的保护盖板
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助