CUC-PPC-C2ZNI-DC - 保护插头
CUC-PPC-C2ZNI-DC
-
保护插头
1001432
保护插头, 保护等级: IP65/IP67, 标识材料: 锌模铸, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据插头
应用
电源
尺寸
宽度
31 mm
高度
36 mm
长度
67 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
金属
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
NBR
外壳材料
锌模铸
外壳表面材料
镀镍
O型圈材料
NBR
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65/IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(组装)
-10 °C ... 40 °C
商业数据
订货号
1001432
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABNOHZ
产品关键代码
ABNOHZ
GTIN
4055626469683
单件重量(含包装)
106.1 g
单件重量(不含包装)
101.5 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440114
ECLASS-15.0
27440114
ETIM
ETIM 10.0
EC002636
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助